MAXQ3210
带有内部稳压器、压电扬声器驱动器和比较器的微控制器
产品详情
- 高性能、低功耗16位RISC内核
- DC至3.58MHz工作,每MHz近1MIPS
- 可使用"Colorburst"晶体或RC振荡器, 实现低成本操作
- 6V至9.5V外部电源电压范围,可工作于单个9V电池
- 5.0V内部工作电压
- 多达15个通用I/O引脚
- 33条指令,大多数为单周期
- 两个独立的数据指针,加速度数据转移,具有自动递增/递减功能
- 两个环形计数器
- 4层硬件堆栈
- 16位指令字、16位数据总线
- 16 x 8位累加器
- 类JTAG调试/可视端口
- 程序与数据存储器
- 1k字节EEPROM程序存储器,掩膜ROM用于高产量产品
- 128字节EEPROM数据存储器
- 60,000次EEPROM擦写次数
- 64字节SRAM数据存储器
- 在系统可编程
- 外设功能
- 压电喇叭驱动器
- 16位可编程定时器/计数器,带预分频器
- 高电流I/O引脚适用于LED驱动
- 可编程看门狗定时器
- 可选的电源故障复位
- 上电复位(POR)
- 唤醒定时器
- 内部8kHz环形振荡器
- 灵活的编程接口
- 集成装载器
- 通过JTAG实现EEPROM的在系统/在应用编程
- 超低功耗
- 在3.58MHz下,< 6mA
- 5.5µA待机电流(典型值)
- 低功耗256分频模式
- 模拟特性
- 模拟比较器使用内部或外部电压基准
- +2.5V基准输出电压
- 片上电压稳压器支持高达9.5V的电源电压
- 低电池检测
- 5V稳压输出,电流高达50mA
MAXQ3210微控制器是一款低功耗、16位RISC器件,包含有合驱动压电喇叭/换能器的高输出驱动器、模拟比较器和直接驱动一个LED的大电流I/O引脚。该器件不仅非常适用于化学检测器、报警系统以及白色家电等注重成本的应用,而且还适用于那些要求高性能和低功耗的应用。该器件整合了高性能16位RISC内核、8位累加器和一些非常实用的标准功能单元,例如定时器和数字I/O。每MIPS的功耗在业界16位微控制器中是最低的。
MAX3210可直接由6V至9.5V电源(如电池)供电,而内部稳压器为内核提供5V工作电压。如果输入电源电压跌落到低电池电压门限(VBF),微控制器提供一个标志位,用于指示9V电池的低压状况。MAXQ3212是MAXQ3210 (直接由外部5.0V电源供电)的通用版本。
1k字EEPROM程序存储器包含了用户应用代码和软件算法。软件既能通过基于ROM的引导装载器进行在系统编程,也可在用户软件控制下进行在应用编程。该器件在数据存储器空间提供64字节易失性SRAM,以及128字节的EEPROM。对于大容量、低成本应用,可与Dallas Semiconductor联系获取相关的基于ROM器件的信息。
注:设计人员需参考以下文档,以充分使用该器件的全部功能。数据资料包含引脚说明、特性概述和电气规格。勘误表包含了与已发布版本的电气规格差异。用户指南提供器件特性和工作相关的详细信息。
- MAXQ3210 IC数据资料
- MAXQ3210不同版本的勘误表(点击此处获取)
- MAXQ系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ3210/MAXQ3212补充资料 (English only)
应用
- 电池供电和便携式设备
- 电化学与光传感器
- 环境监控系统
- 气体及化学传感器
- 家用产品
- 安全报警系统
- 温度监控器/湿度传感器
参考资料
数据手册 1
用户手册 2
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 maxq3210的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论