MAX9589
过期单、双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供交流耦合输入缓冲器
3.3V标清视频滤波器,用于机顶盒、TV和DVD产品
产品详情
- 单通道(MAX9586)、双通道(MAX9587)、三通道(MAX9588)和四通道(MAX9589)器件
- 8.5MHz,±1dB通频带
- 27MHz时衰减55dB
- 固定增益为2V/V
- 低功耗:4.25mA每通道
- 2.7V至3.6V单电源工作
- 小型SOT23和µMAX封装
MAX9586–MAX9589是集成有重建滤波器和输入钳位电路的小型、低功耗多通道视频放大器。特别适合标清视频信号,可广泛的应用在电视和机顶盒等设备中。
数模转换器(DAC)输出的视频信号可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。对于直流(DC)偏置电平未知的外部视频信号,也可交流(AC)耦合至MAX9586–MAX9589的输入端。混合视频信号和亮度信号的直流(DC)电平可由输入同步头钳位电路设置,而色度信号的直流(DC)电平可由输入偏置电路设置。
重建滤波器在8.5MHz通频带内具有±1dB平坦度(典型值),在27MHz时衰减为55dB。放大器增益为2V/V,其输出端可直流(DC)耦合至一个75Ω负载(等价于两个视频负载),或者AC耦合至一个150Ω负载。
MAX9586–MAX9589采用2.7V至3.6V单电源供电,可工作于-40°C至+125°C汽车级温度范围。MAX9586–MAX9589提供小型SOT23和µMAX®封装。
应用
- 机顶盒
- 电视
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9589的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论