MAX77542
推荐用于新设计16VIN/16A 四相高效降压转换器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 2.8V 至 16V 输入电压范围
- 0.3V 至 5.2V 输出电压范围
- 最大 16A (4A/Φ) 电流,五相配置
- ±0.5% VOUT 精度(+25°C 时默认为 VOUT)
- 94% 峰值效率(7.6VIN、3.3VOUT,1MHz)
- 自动跳过/PWM 转换和低功耗模式
- 压差工作的最大占空比为 98%
- 差分输出电压检测
- 具有软启动/软停止摆率的灵活时序控制器
- 预偏置启动和有源输出放电
- 0.5MHz/1.0MHz/1.5MHz 标称开关频率
- 通过扩频调制降低 EMI
- 内部/外部频率跟踪
- 通过 RSELx 设置默认 VOUT 和相位配置
- 用于 EN、LPM、FPWM 和 POK 的多功能 I/O
- UVLO、热关断和短路保护
- 高速 I2C 串行接口
- 采用 60 焊球 WLP 封装 (4.36mm x 2.56mm x 0.65mm)
- 总解决方案尺寸小于 115mm2,包含 2520 个电感器
MAX77542 是一款具有四个 4A 开关相位的高效降压型转换器。它采用自适应恒定导通时间 (COT) 电流模式控制方案,其灵活的架构支持五相配置。其宽输入电压范围支持从 1 至 3 节锂离子电池和 USB 供电 (PD) 电源轨直接转换低于 1V 的输出。输出电压经过电阻预设,并可通过 I2C 兼容接口进一步进行调节。
灵活的时序控制器和可编程软启动/软停止压摆率为工作状态之间的提供受控的转换方式。可编程开关频率、频率跟踪和扩频功能便于更轻松地针对噪声敏感型应用进行系统优化。多功能 I/O 可用于灵活控制 EN、LPM、FPWM、POK、RSTINB 和 RSTOB 状态的每个输出。一系列内置保护可确保在异常工作条件下安全运行。
应用
- 1 至 3 节锂离子和 USB-C 供电系统
- 音频/视频设备和 PCIe/RAID 卡
- 应用处理器、FPGA、DSP 和 ASIC
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX77542BAWU+ | WLCSP | ||
| MAX77542BAWU+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX77542的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论