MAX7302
SMBus™/I²C接口、9端口电平转换GPIO和LED驱动器,具有CLA
低电压LED驱动器,提供闪烁控制、PWM调节、瞬变检测及电平转换
产品详情
- 1.62V至5.5V I/O电平转换端口电源(VLA)
- 1.62V至3.6V电源电压
- 9路独立可配置GPIO端口
- P1漏极开路I/O
- P2–P9推挽或漏极开路I/O
- 独立的33级PWM亮度控制
- 输出端具有15级闪烁控制
- 1kHz PWM周期提供无闪烁的LED亮度控制
- 25mA (最大值)端口输出吸收电流(接地电流最大值100mA)
- 输入过压保护达5.5V (VLA)
- 带有可选中断输出的瞬变检测
- 可选的输入去抖
- I/O端口可配置为逻辑门(CLA)
- 外部/RST输入
- 振荡器输入和输出使能级联的多个器件
- 0.75µA (典型值)低待机电流
MAX7302为I²C/SMBus™兼容串行接口外设,具有9路电平转换I/O,工作在1.62V至3.6V的电源电压下。MAX7302具有端口电源VLA,允许I/O端口电平转换采用独立的1.62V至5.5V电源供电。地址选择输入AD0可为器件选择四个唯一从地址。
MAX7302的端口P2–P9可配置为推挽输出和漏极开路输出。端口P1可配置为通用输入、漏极开路输出或漏极开路INT输出。端口P2–P9可分别配置为OSCIN和OSCOUT。端口P2–P9可用于配置逻辑阵列(CLA),以构建用户定义的逻辑门,从而替代分立的门电路。配置为推挽输出时,输出最高可吸入25mA电流,源出10mA电流。
MAX7302内置振荡器,可用于PWM、闪烁控制和按键去抖,或者级联多片MAX7302。内部时钟可用于设置特定的PWM和闪烁时序。/RST输入可异步清除2线接口并终止和MAX7302有关的总线锁死。
所有配置为输出的端口具有33级PWM,可将任意一路输出设置为从完全关断、1/32至31/32占空比到完全导通。所有输出端口还具有LED闪烁控制功能,可设置的闪烁周期为:1/8秒、1/4秒、1/2秒、1秒、2秒、4秒或8秒。在此周期内任何端口均能以1/16至15/15的占空比闪烁。
MAX7302额定工作在-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚QSOP和16引脚TQFN (3mm x 3mm)封装。
应用
- 蜂窝电话
- LCD/键盘背光
- LED状态指示器
- 服务器
- 系统I/O端口
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 1 | ||
MAX7307 | SMBus/I²C接口、4端口电平转换GPIO和LED驱动器 | |
电池直接供电LED/GPIO驱动器 3 | ||
MAX7301 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7300 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口输入/输出扩展器 |
MAX7306 | 量产 | SMBus/I²C接口、4端口电平转换GPIO和LED驱动器 |
显示驱动器电子器件 4 | ||
MAX6965 | 量产 | 9路输出LED驱动器,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6964 | 量产 | 17路输出LED驱动器/GPO,带有亮度控制和热插入保护 |
MAX6957 | 量产 | 4线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
MAX6956 | 量产 | 2线接口、2.5V至5.5V、20端口或28端口LED显示驱动器及输入/输出扩展器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max7302的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论