MAX4989

量产

USB 2.0高速4选2交叉点开关

MAX4989具有低导通电阻、低导通电容开关,可理想用于笔记本电脑设计

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 1µA (典型值)低电源电流
  • -3dB带宽:1GHz (典型值)
  • 5Ω (典型值)的低RON
  • 高阻关断模式
  • 逻辑输入控制信号切换
  • 兼容于+1.8V CMOS逻辑
  • 超小尺寸14引脚、3mm x 3mm TDFN封装
MAX4989
USB 2.0高速4选2交叉点开关
MAX4989:典型应用电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX4989EVKIT

MAX4989评估板

特性和优点

  • 输入和输出端具有USB连接器
  • USB供电(提供电缆)
  • 眼图测试电路,带SMA输入/输出
  • 可通过跳线选择USB通道连接
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX4989评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX4989 USB 2.0高速4选2交叉点开关。评估板包括2部分子电路:典型的USB交叉点开关应用(上半部分)和测试电路(下半部分)。

USB交叉点开关电路通过USB主机的USB口供电。提供USB输入/输出连接器,便于USB设备连接。所有USB信号布线均采用90Ω受控差分阻抗布线。

MAX4989评估板底部独立的测试电路用于眼图评估,采用SMA连接器和90Ω受控差分阻抗布线。

MAX4989评估板PCB安装了两片MAX4989ETD+。MAX4989ETD+采用无铅(Pb)、14引脚、 3mm x 3mm TDFN封装。

应用

  • 笔记本电脑

MAX4989EVKIT
MAX4989评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4989的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览