MAX4947

量产

六通道SPDT数据开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 复用的SDIO或记忆棒接口
  • 1.8V至5.5V电源电压范围
  • 低达4Ω的导通电阻
  • 低电容开关,30pF (典型值)
  • 轨至轨信号处理能力
  • 小尺寸25焊球UCSP (2.5mm x 2.5mm)以及24引脚TQFN (4mm x 4mm)封装
MAX4947
六通道SPDT数据开关
MAX4947、MAX4948:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 1
MAX4910 量产 四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

IBIS 模型 1


评估套件

MAX4948EVKIT

MAX4948评估板

特性和优点

  • 由主机接口供电
  • 用户定制的PCB
  • SD PCB插头(厚度为1.4mm)
  • 板载SD卡插槽(P1,P2)
  • 板载电源指示器(LED1)

产品详情

MAX4948评估板(EV kit)用于评估16路单刀/双掷(SPDT)数据开关MAX4948。该评估板用来评估在安全数字(SD)卡中MAX4948的应用。评估板提供两个SD卡插槽和一个SD卡印刷电路板(PCB)插头。主机接口提供的电源为MAX4948 IC及与之相连的SD存储器卡供电。

MAX4948评估板是一块用户定制的带SD卡插头的PCB,PCB插头按照SD存储卡的机械尺寸设计。插头尺寸为50.8mm x 24mm x 1.4mm。实际SD存储器卡的机械指标可从SD卡协会获得。

应用

  • 蜂窝电话
  • PDA
  • SDIO/存储条
  • UART信号开关
  • USB信号切换

MAX4948EVKIT
MAX4948评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4947的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览