MAX4910
量产四路SPDT音频开关,无喀嗒声,可处理负信号
- 产品模型
- 2
产品详情
MAX4910/MAX4911/MAX4912四路单刀双掷(SPDT)音频开关可处理负信号,提供咔嗒声抑制,允许低至VCC - 5.5V的信号无失真通过。这些模拟开关具有低导通电阻、低电源电流,工作在+1.8V至+5.5V单电源。
MAX4910/MAX4911/MAX4912具备内部旁路电阻,可以在常开(NO)端和常闭(NC)端未连通时提供电容放电。MAX4910/MAX4911的所有NO和NC端都具有旁路电阻,MAX4912在所有NO端、NC1和NC3端具有旁路电阻。当在预先充有电荷的两个端点之间切换音频信号时,这些旁路电阻可以降低咔嗒声,先断后合功能进一步降低了咔嗒声。
MAX4910/MAX4912采用两个控制位CB1和CB2控制开关,MAX4911采用一个控制位控制所有四个开关,使能输入/EN可以将开关置于高阻模式。MAX4912的两路开关不带旁路电阻,用于无需预先充电的系统。
MAX4910/MAX4911/MAX4912采用纤小的16引脚TQFN-EP封装(3mm x 3mm),工作于-40°C至+85°C扩展工业级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA和手持设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4910ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4910ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4910的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论