MAX4855
量产0.75Ω、双路SPDT音频开关,具有集成比较器
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
MAX4855双路单刀/双掷(SPDT)开关采用+2V至+5.5V供电,可处理满摆幅信号。MAX4855采用+3V供电时具有较低的导通电阻(0.75Ω),非常适合于移动设备的音频开关应用。本器件还集成了两个比较器,可以用于耳机检测或静音/发送键。
MAX4855采用节省空间的(3mm x 3mm) 16引脚薄型QFN封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 音频信号切换
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑
- PDA及其它手持设备
- 扬声器-耳机开关
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4855ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4855ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4855的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论