MAX4802A
量产低电荷注入、8通道、高压模拟开关,提供20MHz串行接口
该系列产品可提供低电荷注入、低电容特性和高速SPI接口
- 产品模型
- 2
产品详情
- 20MHz快速SPI™接口
- Supertex HV2203的引脚兼容替代产品(MAX4800A)
- Supertex HV2303的引脚兼容替代产品(MAX4802A)
- 灵活的高压电源,可高达VPP - VNN = 200V
- 低电荷注入、低电容的22Ω开关
- 直流至50MHz模拟信号频率范围
- 在5MHz下,关断隔离为-77dB
- 10µA的低静态电流
- 集成泄漏电阻(MAX4802A)
- 采用标准的PLCC、TQFP以及CSBGA封装
MAX4800A/MAX4802A可为超声成像和打印机应用提供8通道高压开关。该器件采用BCDMOS工艺,提供8个高压低电荷注入SPST开关,由20MHz串行接口控制。数据被移入到内部8位移位寄存器,并通过带使能和清除输入的可编程锁存器保持数据。上电复位功能确保所有开关在上电时为开启状态。
这些器件可采用宽范围的高电压供电,包括:VPP/VNN = +100V/-100V、+185V/-15V以及+40V/-160V。数字接口工作于独立的+2.7V至+6V VDD电源。数字输入DIN、CLK、/LE以及CLR具备+6V容限,与VDD电源电压无关。MAX4802A为每个开关终端提供35kΩ泄漏电阻,用于对容性负载进行放电。
MAX4800A/MAX4802A可直接替换Supertex HV2203和HV2303。该系列器件提供48引脚TQFP、26焊球CSBGA以及28引脚PLCC封装。所有器件均可工作于0°C至+70°C商业级温度范围。
应用
- 打印机
- 超声成像
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4802ACCM+ | 48-LQFP-7X7X1.4 | ||
MAX4802ACCM+T | 48-LQFP-7X7X1.4 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 3, 2021 - 2218E ASSEMBLY |
||
MAX4802ACCM+ | 量产 | |
MAX4802ACCM+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4802a的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论