MAX4783
量产高速、低电压、0.7Ω、CMOS模拟开关/多路复用器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 导通电阻
- 0.7Ω (+3V供电)
- 1.6Ω (+1.8V供电)
- 通道间导通电阻匹配度
- 0.3Ω (+3V供电)
- 导通电阻平坦度
- 0.1Ω (+3V供电)
- 电压可低至+1.6V的单电源供电
- 可处理大电流(150mA连续电流)
- 兼容于+1.8V CMOS逻辑电平
- 快速切换:tON = 11ns、tOFF = 4ns
- 引脚兼容于工业标准的74HC4051/74HC4052/74HC4053和MAX4617/MAX4618/MAX4619系列
- 提供3mm x 3mm 16引脚薄型QFN封装
MAX4781/MAX4782/MAX4783为高速、低电压、低导通电阻、CMOS模拟多路复用器/开关,分别配置为八通道多路复用器(MAX4781)、两个四通道多路复用器(MAX4782)和三个单刀双掷(SPDT)开关(MAX4783)。
这些器件的工作电压范围为+1.6V至+3.6V。采用+3V单电源供电时,MAX4781/MAX4782/MAX4783具有0.7Ω 导通电阻(RON),通道间RON匹配度为0.3Ω,RON平坦度为0.1Ω。这些器件可处理满摆幅模拟信号,提供低于25ns的快速开关特性,静态功耗低于3µW。它们提供节省空间的16引脚QFN (3mm x 3mm)和TSSOP两种封装。
应用
- 音频信号切换
- 电池供电设备
- 通信电路
- 低电压数据采集系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4783ETE+ | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4783ETE+T | Thin Quad Flatpack, No Leads | ||
MAX4783EUE+ | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM | ||
MAX4783EUE+T | 16-TSSOP_4.4-4.4_MM |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4783的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论