MAX4735
低电压、0.31Ω、四路SPDT模拟开关
Viewing:
产品详情
- 低至0.31Ω的RON
- 0.06Ω的导通电阻平坦度
- 优异的0.015Ω通道间导通电阻匹配度
- 8Ω负载THD低至0.02%
- 32Ω负载THD低至0.015%
- 音频信号传输控制
- 小型的3mm x 3mm TQFN封装
- 兼容1.8V逻辑
MAX4735四路SPDT开关用于控制便携设备的音频信号传输。每通道导通电阻典型值为0.31Ω,可用于驱动8Ω扬声器,失真小于0.02%。
MAX4735为四路SPDT开关,两路公共控制输入。每路数字输入控制两路SPDT开关。开关为全双向,可实现复用和解复用,并确保先断后合。
器件采用+1.6V至+3.6V电源供电,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。可提供16引脚3mm x 3mm TQFN和TSSOP封装。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3播放器
- PDA与掌上电脑设备
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4735的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论