MAX4719
量产20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- -3dB带宽:>300MHz
- 导通电容小于15pF
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 20Ω RON (最大)开关
- RON匹配度为0.4Ω (最大) (+3.0V电源)
- 平坦度为1.2Ω (最大) (+3.0V电源)
- 可处理满摆幅信号
- 高关断隔离:-55dB (10MHz)
- 低串扰:-80dB (10MHz)
- 低失真:0.03%
- 兼容于+1.8V CMOS逻辑
- +25°C时漏电流<0.5nA
MAX4719为低电压、低导通电阻(RON)、双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,工作电压范围为+1.8V至+5.5V。MAX4719具有20Ω RON (最大),平坦度为1.2Ω、通道间匹配度为0.4Ω。此开关提供接通前先断开(1ns)特性,+2.7V供电时tON小于80ns、tOFF小于40ns。+2.7V至+3.6V供电时,数字逻辑输入兼容于+1.8V逻辑。
该款开关提供晶片级封装(UCSP™),大大降低了对PCB面积的要求。芯片仅占2.0mm x 1.50mm的面积,具有4 x 3焊球阵列,焊球倾斜度0.5mm。另外,MAX4719也提供10引脚µMAX®封装。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 低电压数据采集系统
- PDA
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4719EUB+ | 10-MINI_SO-N/A | ||
MAX4719EUB+T | 10-MINI_SO-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
MAX4719EUB+ | 量产 | |
MAX4719EUB+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4719的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论