MAX4677
量产2Ω、四路、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 导通电阻:1.6Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度:0.4Ω(最大值)
- 导通电阻匹配:0.3Ω(最大值)
- ±2.7V至±5.5V双电源或+2.7V至+11V单电源供电
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 串扰:-84dB (1MHz)
- 关断隔离:-65dB (1MHz)
- -3dB带宽:66MHz
- 轨到轨信号范围
MAX4677/MAX4678/MAX4679四路模拟开关采用±5V双电源供电时,最大导通电阻(RON)为1.6Ω。提供最大0.3Ω的通道间RON匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大0.4Ω)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流为0.1nA。这些开关非常适合低失真应用,在自动测试设备应用中优于机械继电器。它们的功率要求低,需要的电路板空间更小,并且比机械继电器更可靠。
MAX4677具有四个常闭(NC)开关,MAX4678具有四个常开(NO)开关。MAX4679具有两个NC和两个NO开关,可保证先开后合式开关动作。
MAX4677/MAX4678/MAX4679采用+2.7V至+11V单电源或±2.7V至±5.5V双电源供电,非常适合用于数字卡应用和单端75Ω系统。
这些器件具有独立的逻辑电源输入,工作电压为+2.7V至V+,支持独立的逻辑和模拟电源。
应用
- ADC系统
- 音频信号切换
- 航空电子
- 通信系统
- 数据采集
- PBX/PABX系统
- 簧片继电器替代品
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4677EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4677EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
模拟开关与多路复用器 1 | ||
MAX391 | 量产 | 精密、四路、SPST模拟开关 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4677的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论