eshop-promo-banner

ADI 中国在线商城焕新登场
支持非整包购买、人民币支付、报关无忧、在线客服专业高效!

点击查看详情

MAX4670

过期

集成T1/E1/J1短程、长程保护开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • +3.3V单电源供电
  • 4个DPDT/8个SPDT开关,支持2个T1/E1/J1端口
  • 低RON
  • 发送通道0.7Ω (典型值);接收通道5Ω (典型值)
  • 低CON/COFF
    • 60pF/40pF (典型值)发送通道
    • 24pF/12pF (典型值)接收通道
  • 芯片浪涌保护
    • IEC 61000-4-5 (8µs至20µs电涌)
    • 2类(±1kV)
  • -70dB (典型值)串扰/关断隔离(3MHz)
  • 小型32引脚TQFN封装
MAX4670
集成T1/E1/J1短程、长程保护开关
MAX4670:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4670的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览