MAX4667
量产2.5Ω、双路、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 低导通电阻:2.5Ω(最大值)
- 保证通道间RON匹配(最大0.5Ω)
- 指定信号范围内保证RON平坦度(最大0.5Ω)
- 保证先开后合式开关动作(MAX4669)
- 轨到轨信号处理
- 保证ESD保护> 2kV(方法3015.7)
- +4.5V至+36V单电源供电
- ±4.5V至±20V双电源供电
- TTL/CMOS兼容控制输入
MAX4667/MAX4668/MAX4669双路模拟开关具有最大2.5Ω的低导通电阻。提供最大0.5Ω的开关间导通电阻匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大0.5Ω)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+85°C时,最大关断漏电流仅5nA。这些模拟开关非常适合低失真应用,在自动测试设备或需要电流切换的应用中优于机械继电器。它们的功率要求低,占用的电路板空间更小,并且比机械继电器更可靠。
MAX4667具有两个常闭(NC)开关,MAX4668具有两个常开(NO)开关,MAX4669具有一个NC和一个NO开关,可保证先开后合式开关动作。
这些开关采用+4.5V至+36V单电源或±4.5V至±20V双电源供电。所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V和+2.4V,确保采用±15V电源或+12V单电源供电时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频信号路由
- 航空电子
- 通信系统
- PBX/PABX系统
- 舌簧继电器的替代产品
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4667ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4667ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4667的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论