MAX4626

量产

0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 低 RON
    • 0.5Ω(最大值,+5V电源)
    • 0.9Ω(最大值,+3V电源)
  • RON平坦度:0.1Ω(最大值,+5V电源)
  • 过流保护
  • 单电源供电(+1.8V至+5.5V)
  • 采用SOT23封装
  • 快速开关:tON = 50ns(最大值),tOFF = 30ns(最大值)
  • +5V时TTL逻辑兼容
  • 与MAX4514引脚兼容(MAX4626)
  • 与MAX4515引脚兼容(MAX4627)
MAX4626
0.5Ω、低电压、单电源SPST模拟开关
MAX4626、MAX4627、MAX4628:引脚配置/功能框图/真值表
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4626的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览