MAX4621
量产双路、5Ω模拟开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- 低导通电阻:3Ω(典型值)、5Ω(最大值)
- 确保通道间RON匹配(最大0.5Ω)
- 确保先开后合式操作(MAX4622)
- +85°C时确保关断通道漏电流 <5nA
- 单电源供电(+4.5V至+36V)
- 双极性电源供电(±4.5V至±18V)
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 轨到轨模拟信号处理能力
- 与DG401/DG403/DG405引脚兼容
MAX4621/MAX4622/MAX4623均为精密、双通道、高速模拟开关。单刀/单掷(SPST) MAX4621和双刀/单掷(DPST)MAX4623双通道开关为常开(NO)式。单刀/双掷(SPDT) MAX4622具有两个常闭(NC)极和两个常开(NO)极。所有三个器件均提供5Ω低导通电阻,确保通道间匹配为0.5Ω,并在整个模拟信号范围内保持平坦(最大Δ0.5Ω)。它们还提供低漏电流(+25°C时<500pA,+85°C时<5nA)和快速开关时间(开启时间<250ns,关闭时间<200ns)。
这些模拟开关非常适合低失真应用,在自动测试设备或需要电流切换的应用中优于机械继电器。它们的功率要求低,占用的电路板空间更少,并且比机械继电器更可靠。
MAX4621/MAX4622/MAX4623分别是DG401/DG403/DG405的引脚兼容替代产品,可提供更高的整体性能。这些单片开关采用单正电源(+4.5V至+36V)或双极性电源(±4.5V至±18V)工作,同时保持CMOS逻辑输入兼容性。
应用
- 音频信号路由
- 航空电子
- 通信系统
- 数据采集
- 军用无线电
- PBX/PABX系统
- 舌簧继电器的替代产品
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4621CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4621CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4621ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4621ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4621的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论