MAX4620
量产±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
具有±15kV ESD保护的低电压、四通道SPST开关
- 产品模型
- 4
产品详情
- NO/NC引脚受到ESD保护
- ±15kV人体模型
- ±15kV IEC 1000-4-2气隙放电
- ±8kV IEC 1000-4-2接触放电
- 与行业标准74HC4066、MAX4066、MAX4610/MAX4611/MAX4612引脚兼容
- 导通电阻符合规格
- 5V时为70Ω(最大值)
- 3V时为120Ω(最大值)
- 导通电阻平坦度
- 5V时为2Ω(典型值)
- 3V时为6Ω(典型值)
- 导通电阻匹配
- 5V时为0.5Ω(典型值)
- 3V时为0.6Ω(典型值)
- TA = +25°C时确保漏电流为0.5nA
- +2V至+12V单电源供电
- TTL/CMOS逻辑兼容
- 低失真:0.015%
- -3dB带宽:> 300MHz
- 轨到轨信号范围
MAX4620/MAX4630/MAX4640低压、高ESD保护、四通道、单刀/单掷(SPST)模拟开关均为行业标准74HC4066模拟开关的引脚兼容替代产品。常开(NO)和常闭(NC)引脚具有±15kV静电放电(ESD)保护,不会发生闩锁或损坏。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流为0.5nA。这些模拟开关适用于低失真音频应用,在自动测试设备或需要电流切换的应用中优于机械继电器。它们的功率要求低(0.5µW),需要的电路板空间更少,并且比机械继电器更可靠。每个器件均由TTL/CMOS输入电压电平控制,并且为双向型。
这些开关可采用+2V至+12V单电源供电,非常适合电池供电应用。导通电阻为70Ω(最大值),开关间匹配至0.5Ω(典型值),并且在指定信号范围内保持平坦(2Ω典型值)。
MAX4620具有四个NO开关,MAX4630具有四个NC开关,MAX4640具有两个NO和两个NC开关。这些器件采用14引脚TSSOP、SO和DIP封装。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 通信系统
- 低压数据采集
- 继电器替代方案
- 采样保持电路
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4620EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4620ESD+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4620EUD+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX4620EUD+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4620ESD+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4620的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论