MAX4575

量产

±15kV ESD保护、低电压、双路、SPST、CMOS模拟开关

产品模型
3
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • NO/NC引脚受到ESD保护
    • ±15kV(人体模型)
    • ±15kV(IEC 1000-4-2气隙放电)
    • ±8kV(IEC 1000-4-2接触放电)
  • 与MAX4541/MAX4542/MAX4543引脚兼容
  • 导通电阻符合规格
    • +5V时为70Ω(最大值)
    • +3V时为150Ω(最大值)
  • 导通电阻平坦度
    • +5V时为2Ω(典型值)
    • +3V时为6Ω(典型值)
  • 导通电阻匹配
    • +5V时为0.5Ω(典型值)
    • +3V时为0.6Ω(典型值)
  • TA = +25°C时确保漏电流为0.5nA
  • +2V至+12V单电源供电
  • TTL/CMOS逻辑兼容
  • 低失真:0.015%
  • -3dB带宽:>300MHz
  • 轨到轨信号范围
MAX4575
±15kV ESD保护、低电压、双路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4575:引脚配置
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 6
MAX4620 量产 ±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4630 量产 ±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4640 过期 ±15kV ESD保护、低电压、四路、SPST、CMOS模拟开关
MAX4561 量产 ±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
MAX4568 量产 ±15kV ESD保护、低电压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
MAX4569 量产 ±15kV ESD保护、低压、SPDT/SPST、CMOS模拟开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max4575的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览