MAX4555
量产加载-感应开关
- 产品模型
- 2
产品详情
- 6Ω驱动信号路径(±15V电源)
- 1Ω驱动信号匹配(±15V电源)
- 60Ω检测保护信号路径(±15V电源)
- 8Ω检测保护信号匹配(±15V电源)
- 轨到轨信号处理
- 先开后合式开关(MAX4556)
- tON和tOFF = 275ns(±15V电源)
- 1µA低功耗
- >2kV ESD保护(方法3015.7)
- TTL/CMOS兼容型输入
MAX4554/MAX4555/MAX4556是CMOS模拟IC,配置为驱动-检测开关,用于自动测试设备(ATE)中的开尔文检测。每个器件都包含用于驱动电流的高电流、低电阻开关,以及用于检测电压或切换保护信号的更高电阻开关。MAX4554内置两个驱动开关、两个检测开关和两个保护开关,配置为两个三刀单掷(3PST)常开(NO)开关。MAX4555内置四个独立的单刀单掷(SPST)常闭(NC)开关、两个驱动开关和两个检测开关。MAX4556内置三个独立的单刀双掷(SPDT)开关,其中一个是驱动开关,两个是检测开关。
这些器件采用+9V至+40V单电源或±4.5V至±20V双电源供电。开关间导通电阻(最大6Ω)匹配至1Ω(最大值)。每个开关都可以处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流仅为0.25nA,+85°C时为2.5nA。MAX4554在+20V和-10V下工作时也完全符合规格。
所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V和+2.4V,确保TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 具有环回功能的ADSL
- 自动测试设备(ATE)
- 自动校准电路
- 校准器
- 精密电源
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4555CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4555CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4555的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论