MAX4554

量产

加载-感应开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6Ω驱动信号路径(±15V电源)
  • 1Ω驱动信号匹配(±15V电源)
  • 60Ω检测保护信号路径(±15V电源)
  • 8Ω检测保护信号匹配(±15V电源)
  • 轨到轨信号处理
  • 先开后合式开关(MAX4556)
  • tON和tOFF = 275ns(±15V电源)
  • 1µA低功耗
  • >2kV ESD保护(方法3015.7)
  • TTL/CMOS兼容型输入
MAX4554
加载-感应开关
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4554的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览