MAX4551
量产±15kV ESD保护、四路、低电压、SPST模拟开关
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- ±15kV ESD保护,根据IEC 1000-4-2
- +2V至+12V单电源
- ±2V至±6V双电源供电
- 120Ω信号路径,采用±5V电源
- 低功耗:< 1µW
- 4个独立控制的SPST开关
- 轨到轨信号处理
- 与行业标准DG211/DG212/DG213引脚兼容
- TTL/CMOS兼容输入,采用±5V双电源或+5V单电源
MAX4551/MAX4552/MAX4553均为四通道、低压、单刀单掷(SPST)模拟开关。每个开关都受到保护,可防止±15kV静电放电(ESD)冲击,不会发生闩锁或损坏。提供最大4Ω的开关间导通电阻(最大100Ω)匹配,在指定信号范围内保持平坦(最大8Ω)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流仅1nA,+85°C时为10nA。
MAX4551具有四个常闭(NC)开关,MAX4552具有四个常开(NO)开关。MAX4553具有两个NC和两个NO开关。
这些CMOS开关可采用±2V至±6V双电源或+2V至+12V单电源供电。额定采用+2.7V单电源供电。
所有数字输入的逻辑阈值为+0.8V和+2.4V,确保采用±5V电源或+5V单电源时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频信号路由
- 航空电子
- 电池供电应用
- 数据采集
- 网络
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 4
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4551CEE+ | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4551CEE+T | 16-QSOP-150_MIL | ||
MAX4551ESE+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX4551ESE+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
7月 28, 2023 - 2361H WAFER FAB |
||
MAX4551CEE+ | 量产 | |
MAX4551CEE+T | 量产 | |
MAX4551ESE+ | 量产 | |
1月 24, 2019 - 1746N ASSEMBLY |
||
MAX4551CEE+ | 量产 | |
MAX4551CEE+T | 量产 | |
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
MAX4551ESE+ | 量产 | |
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
MAX4551ESE+ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4551的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论