MAX4508
量产故障保护、高电压、单8选1/双4选1多路复用器,带有输出箝位
- 产品模型
- 6
Viewing:
产品详情
- 断电时提供±40V故障保护
使用±15V电源时提供±25V故障保护 - 轨到轨信号处理
- 无需电源时序控制
- 电源关闭时所有通道断开
- 在故障条件下,输出箝位至适当的电源电压
- 过压期间的输出箝位电阻为1kΩ
- 最大导通电阻:400Ω
- 故障响应时间:20ns
- ±4.5V至±20V双电源供电
+9V至+36V单电源供电 - TTL/CMOS兼容逻辑输入
MAX4508/MAX4509是8:1和双通道4:1故障保护多路复用器,与行业标准DG508/DG509引脚兼容。MAX4508/MAX4509采用±4.5V至±20V双电源或+9V至+36V单电源供电。这些多路复用器为输入提供故障保护,具有轨到轨信号处理能力,并在供电轨以上150mV处进行过压箝位。
两款器件均在电源关闭时提供±40V过压保护,在电源接通时提供±25V保护。导通电阻最大为400Ω,通道间匹配至15Ω(最大值)。所有数字输入均具有TTL逻辑阈值,确保采用+12V单电源或±15V双电源供电时TTL和CMOS逻辑兼容。
应用
- 航空电子
- 数据采集系统
- 工业和过程控制
- 冗余/备用系统
- 信号路由
参考资料
数据手册 3
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4508CPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
MAX4508CSE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4508CSE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4508ESE+ | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4508ESE+T | 16-SOIC_N-150_MIL | ||
MAX4508MJE | Ceramic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4508的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论