MAX4502
量产低电压、SPST、CMOS模拟开关
- 产品模型
- 2
Viewing:
产品详情
- 采用SOT23-5和SC70-5封装
- +2V至+12V单电源供电
- 导通电阻符合规格:+5V时250Ω
- 支持低关断漏电流
- +25°C时为1nA
- +85°C时为10nA
- 支持低导通漏电流
- +25°C时为2nA
- +85°C时为20nA
- 低电荷注入:10pC
- 快速切换:tON = 75ns,tOFF = 50ns
- TTL/CMOS逻辑兼容,采用+5V电源
MAX4501/MAX4502均为单刀单掷(SPST)、低压、单电源、CMOS模拟开关。MAX4501为常开(NO)式。MAX4502为常闭(NC)式。
这些CMOS开关可以采用+2V至+12V之间的单电源连续工作。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时关断漏电流仅为1.0nA,+85°C时为10nA。
数字输入的逻辑阈值为0.8V和2.4V,确保采用+5V单电源时TTL/CMOS逻辑兼容。
应用
- 音频/视频信号路由
- 电池供电应用
- 手机
- 通信系统
- 低压数据采集
- 调制解调器
- PCMCIA卡
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX4502EUK+ | 5-SOT_23-N/A | ||
MAX4502EUK+T | 5-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 11, 2021 - 1703RN ASSEMBLY |
||
MAX4502EUK+ | 量产 | |
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
MAX4502EUK+ | 量产 | |
MAX4502EUK+T | 量产 | |
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
MAX4502EUK+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4502的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论