MAX44007

低功耗、环境光数字传感器,有效提高灵敏度

简化系统设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 0.025lux至104,444lux宽检测范围
  • 小尺寸、2mm x 2mm x 0.6mm UTDFN-Opto封装
  • VCC = 1.7V至3.6V
  • 工作电流ICC = 0.65µA
  • -40°C至+85°C工作温度范围
  • 提高了暗色玻璃环境下的灵敏度
MAX44007
低功耗、环境光数字传感器,有效提高灵敏度
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
产品 1
MAX44009 最后购买期限 业内功耗最低的环境光传感器,内置ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX44007的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论