MAX4357
32 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有输入/输出缓冲器
Viewing:
产品详情
- 具有输入/输出缓冲的32 x 16无阻塞矩阵
- ±3V、±5V或+5V电源下工作
- 各路输出可独立寻址
- 可分别编程的输出缓冲增益(AV = +1V/V或+2V/V)
- 高阻抗输出禁止模式可用于线或连接
- 0.1dB增益平坦带宽达12MHz
- 6MHz时,串扰-62dB,隔离度-110dB
- 0.05%/0.1°微分增益/微分相位误差
- 220mW低功耗(每点0.43mW)
MAX4357是一款高度集成、带有输入/输出缓冲的32 x 16视频开关矩阵。该器件可以工作在±3V至±5V双电源或+5V单电源下。数字逻辑由独立的+2.7V至+5.5V电源供电。所有输入/输出都经过缓冲,所有输出都能驱动标准的75Ω反向端接的视频负载。
开关矩阵的配置和输出缓冲器的增益通过一个SPI™/QSPI™兼容的3线串行接口编程设置,并利用单一更新信号实现初始化。串行接口独特的两种工作模式方便了器件的快速更新与初始化。上电时所有输出均初始化为禁用状态,以避免在大阵列设置中出现输出冲突。
高度的柔性、高集成度和节省空间的封装使这种无阻塞矩阵开关特别适用于安全与视频点播系统中的视频信号路由选择。
MAX4357采用128引脚TQFP封装,额定温度范围是-40°C至+85°C。
应用
- 安全系统
- 视频路由与切换系统
- 视频点播系统
参考资料
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4357的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论