MAX4356
16 x 16、无阻塞视频交叉点开关,带有屏幕显示插入及输入/输出缓冲器
Viewing:
产品详情
- 带输入输出缓冲的16 x 16无阻塞开关阵列
- 使用±3V,±5V或+5V电源工作
- 各路输出缓冲增益可单独编程设定(AV = +1V/V或+2V/V)
- 高阻抗输出禁止模式可用于线或连接*可快速切换的(40ns) 2:1 OSD插入复用器
- 14MHz范围内,增益平坦度为0.1dB
- 6MHz时,串扰-62dB,隔离度-110dB
- 微分增益/差分相位误差0.02%/0.12°
- 低功耗(每点0.76mW,共195mW)
MAX4356是一种高度集成的,带输入输出缓冲器及OSD插入功能的16 x 16视频矩阵开关。此器件可用±3V至±5V的双电源供电,或使用+5V单电源工作。数字逻辑部分使用独立的+2.7V至+5.5V单电源供电。通过位于输出缓冲器之前的一个内部的高速2:1复用器(切换时间40ns),各路输出可以在输入视频源和OSD信号之间进行切换。所有输入和输出都经过缓冲,输出缓冲器可驱动反向端接的标准75Ω视频负载。
开关矩阵的配置及输出缓冲增益均可通过一个与SPI™/QSPI™兼容的3线串行口进行编程,并由单一刷新信号进行初始化。串行接口两种独特的工作状态可方便地实现快速更新和初始化。上电时,所有输出均被初始化为禁止状态,以避免在大阵列配置中出现输出冲突。
高灵活性,高集成度,小尺寸封装使这种无阻塞开关矩阵非常适合用在安全系统和视频点播系统中,用来完成视频信号的路由选择。
MAX4356采用128引脚TQFP封装,工作温度范围-40°C至+85°C。
应用
- 安全系统
- 视频路由与切换系统
- 视频点播系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
设计笔记 1
技术文章 1
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max4356的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论