MAX16831

不推荐用于新设计

高压、大功率LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制

高集成度、大功率LED驱动器可大大简化设计,具有较宽的亮度控制范围和最低的EMI

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽输入范围:6V至76V,冷启动工作时可达5.5V
  • 集成LED电流检测差分放大器
  • 可驱动n沟道MOSFET,具有浮动亮度驱动能力
  • LED电流精度:5%
  • 200Hz片上斜坡发生器,可同步至外部PWM亮度信号
  • 可编程开关频率(125kHz至600kHz),可被同步
  • 输出过压、负载开路、LED短路、过热保护
  • 低至107mV LED电流检测可提高效率
  • 使能/关断输入,关断电流低于45µA
MAX16831
高压、大功率LED驱动器,提供模拟及PWM调光控制
MAX16831:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16831的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览