MAX16807

集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器

高效、8通道、恒流线性LED驱动器,具有开关模式控制器,各支路保持±3%的电流匹配;必要时可并联输出,提供高为每串LED 55mA的驱动

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 8个恒定电流输出通道(每通道电流高达55mA)
  • 输出端的电流匹配度精度为±3%
  • 并联通道使每个LED串具有更大电流
  • 额定连续输出电压:36V
  • 输出使能引脚实现PWM亮度调整(高达30kHz)
  • 单个电阻设置所有通道的LED电流
  • 宽亮度比:高达5000:1
  • 低电流检测基准(300mV)实现高效率
  • 8V至26.5V输入电压或采用外部偏置器件兼容更高的输入电压
  • 4线串行接口控制单独的输出通道
MAX16807
集成8通道LED驱动器,具有开关模式boost及SEPIC控制器
MAX16807、MAX16808:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max16807的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览