MAX14756
量产四通道、+70V SPST模拟开关
+70V模拟开关系列产品,理想用于工业和电池管理系统
- 产品模型
- 2
产品详情
- 采用+10V至+70V单电源供电
- 工作在高达±35V的双电源电压
- 10Ω (最大)导通电阻
- 0.004Ω (典型值) RON平坦度
- +85°C时,具有2.5nA (最大)关断漏电流
- 过压/欠压箝位直通保护二极管
- 500µA (典型值)电源电流
- TSSOP 16引脚封装
- -40°C至+85°C环境温度范围
- 功能兼容于DG411、DG412和DG413
- 高达+125°C时,确保功能正常
MAX14756/MAX14757/MAX14758为具有10Ω (最大)低导通电阻的模拟开关,适合于双向传输。所有器件均具有满摆幅模拟信号范围。单极性应用中,采用+10V至+70V单电源供电;双极性应用中,采用±35V双电源供电。双极性电源可以有偏差,不一定对称。
MAX14756为四通道常闭(NC)单刀/单掷(SPST)开关;MAX14757为四通道常开(NO) SPST开关;MAX14758为两路NO、两路NC SPST开关。这些开关具有5Ω (典型值)导通电阻和0.01nA (典型值)导通漏电流,导通电阻平坦度为0.004Ω (典型值)。
器件适用于绝大多数模拟信号的路由和切换,确保工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。但在允许增大漏电流的前提下,也可以工作在+125°C。
应用
- ATE系统
- 音频信号路由/切换
- 电池管理
- 环境控制系统
- 工业控制系统
- 仪表
- 医疗系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX14756EUE+ | Thin Shrink Small-Outline Package | ||
MAX14756EUE+T | Thin Shrink Small-Outline Package |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
MAX14756EUE+ | 量产 | |
MAX14756EUE+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max14756的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论