MAX14752

量产

8通道/双4通道72V模拟复用器

MAX14752/MAX14753可理想用于PLC、工业控制及ATE设备等工业应用

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 电源范围支持宽压应用
    • ±36V (最大)宽范围双极性电源
    • +72V (最大)高压单电源
    • 支持非对称双极性电源供电
  • 低漏电流和RON提高系统精度
    • 导通电阻低至60Ω (典型值)
    • 共模电压范围内,RON平坦度为0.03Ω (典型值)
    • 20nA(最大)低输入导通漏电流
  • 关断模式下耗流25µA IDD,节省功率
  • 引脚兼容行业标准DG408/DG409,容易升级
MAX14752
8通道/双4通道72V模拟复用器
MAX14752、MAX14753:功能框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
模拟开关与多路复用器 2
DG408 量产 改进的8路/双4路、CMOS模拟多路复用器
DG409 量产 改进的8路/双4路、CMOS模拟多路复用器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14752的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览