MAX14550E

最后购买期限

USB主机充电器识别模拟开关

支持USB充电和高速USB开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • USB 2.0高速切换
  • 4.0pF的低导通电容
  • 4.0Ω的低导通电阻
  • 超低的0.1Ω导通电阻平坦度
  • +2.8V至+5.5V电源电压范围
  • 7µA超低电源电流
  • 自动USB充电器指示电路
  • 可选的外部电阻分压器,带有自动选择功能
  • DP/DM上具有±15kV HBM高压ESD保护
  • 3mm x 3mm、10引脚、TDFN封装
MAX14550E
USB主机充电器识别模拟开关
MAX14550E
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
USB模拟开关 2
MAX14508E 量产 USB 2.0高速信号和音频信号开关,可处理负信号
MAX4983E 量产 高速USB 2.0开关,具有±15kV ESD保护
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

MAX14550EEVKIT

MAX14550E评估板

特性和优点

  • 高速USB (480Mbps)
  • 具有90Ω差分阻抗,符合USB 2.0规范
  • USB供电
  • 提供测试点,便于评估
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX14550E评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX14550E USB主机充电器识别模拟开关。高速USB传输线(D+和D-)具有90Ω差分阻抗,符合高速USB规范。MAX14550E评估板上安装了MAX14550EETB+。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • 笔记本电脑

MAX14550EEVKIT
MAX14550E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 max14550e的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览