MAX1393
1.5V至3.6V、312.5ksps、单通道真差分/双通道单端、12位SAR ADC
超低功耗及电源电压,使这些ADC非常适合电池供电产品
产品详情
- 312.5ksps、12位逐次逼近寄存器(SAR) ADC
- 带有单极性/双极性选择输入的单路真差分模拟输入通道(MAX1393)
- 带有通道选择输入的双路单端输入通道(MAX1396)
- ±1 LSB INL、±1 LSB DNL,无失码
- ±2 LSB的未校准总误差(TUE)
- 75kHz输入频率下,SINAD为70dB
- 外部基准(0.6V至VDD)
- 单电源供电(+1.5V至+3.6V)
- 在300ksps、1.8V时,功耗为0.915mW
- 在100ksps、1.8V时,功耗为0.305mW
- 在1ksps、1.8V时,功耗为3.1µW
- 关断电流< 1µA
- 转换之间AutoShutdown
- SPI/QSPI/MICROWIRE/DSP兼容、3或4线串行接口
- 小尺寸(3mm x 3mm) 10引脚TDFN封装
MAX1393/MAX1396是微功耗、串行输出、12位模数转换器(ADC),采用+1.5V至+3.6V单电源供电。这些ADC具有自动关断、快速唤醒功能和高速3线接口。在312.5ksps最大转换速率下,功耗仅为0.734mW (VDD = +1.5V)。在较低的吞速速率下,各次转换之间的AutoShutdown™模式可进一步降低器件功耗。
MAX1393/MAX1396需要一个0.6V至VDD的宽电压范围外部基准VREF。MAX1393具有单路真差分模拟输入,输入信号范围为0至VREF (单极性模式)或±VREF/2 (双极性模式)。MAX1396具有两路单端输入,输入信号范围为0至VREF。可通过5MHz、3线SPI™/QSPI™/MICROWIRE™/数字信号处理器(DSP)兼容的串行接口来获得模拟转换结果。该系列转换器具有出色的动态性能、低压、低功耗、易于使用以及小封装尺寸特性,非常适用于便携式电池供电的数据采集应用,以及其它对功耗和空间要求苛刻的应用。
MAX1393/MAX1396采用可节省空间(3mm x 3mm)的10引脚TDFN封装。该系列器件可工作在扩展级(-40°C至+85°C)。
应用
- 电池供电仪表
- 数据采集
- 医疗仪器
- 便携式数据记录
- 过程控制
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
技术文章 6
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
产品 5 | ||
MAX1391 | 1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC | |
MAX1392 | 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC | |
MAX1394 | 1.5V至3.6V、416ksps、单通道真差分/双通道单端、8位SAR ADC | |
MAX1395 | 1.5V至3.6V、357ksps、单通道真差分/双通道单端、10位SAR ADC |
MAX1330 | 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器 | |
单通道模数转换器 1 | ||
MAX1284 | 量产 | 400ksps/300ksps、单电源、低功耗、串行12位ADC,内置电压基准 |
多路复用模数转换器 3 | ||
MAX1329 | 量产 | 12/16位DAS,具有ADC、DAC、DPIO、APIO、基准、电压监测器和温度传感器 |
MAX144 | 量产 | 采用8引脚µMAX封装的+2.7V、低功耗、2通道、108ksps、串行12位ADC |
MAX1286 | 量产 | 150ksps、12位、双通道单端及单通道真差分ADC |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 max1393的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论