LTC6952

最后购买期限

具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • JESD204B/C,子类 1 SYSREF 信号生成
  • 低噪声整数 N PLL
  • 附加输出抖动 < 6fsRMS
    • (集成带宽 = 12kHz 至 20MHz,f = 4.5GHz)
  • 附加输出抖动 65fsRMS (ADC SNR 方法)
  • EZSync、ParallelSync 多芯片同步
  • –229dBc/Hz 归一化带内相位本底噪声
  • –281dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • 11 个独立低噪声输出,具有可编程粗数字延迟和精细模拟延迟
  • 灵活的输出可以用作套件时钟或 SYSREF 信号
  • 基准输入频率达 500MHz
  • LTC6952Wizard 软件设计工具支持
  • 工作结温范围为 –40ºC 至 125°C
LTC6952
具有 11 个输出并支持 JESD204B / JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz PLL
LTC6952 Application Circuit LTC6952 Pin Configuration LTC6952 Performance Graph
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高速比较器(传播延迟<100ns) 1
LTC6957 低相位噪声、双输出缓冲器 / 驱动器 / 逻辑转换器
时钟分配器件 2
LTC6953 最后购买期限 具有 11 个输出并支持 JESD204B/JESD204C 协议的超低抖动、4.5GHz 时钟分配器
LTC6955 最后购买期限 超低抖动 7.5GHz 11 输出扇出缓冲器系列
整数N分频PLL 1
ADF4002 推荐新设计使用 鉴相器/PLL频率合成器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2664A

具环路滤波器的 VCO Rider 板

产品详情

演示电路 2664A 是一款集成了环路滤波器的 VCO Rider 板,其支持常用的 0.5" × 0.5" VCO 封装尺寸。

DC2664A 可加快那些需要外部压控振荡器 (VCO) 的锁相环 (PLL) 器件的评估。如果不使用 DC2664A,那么每个 VCO 和 PLL 组合都需要一种独特的环路滤波器设计,因而导致评估每个 VCO 都必需进行几项 PLL 演示板的修改。这些演示板修改工作非常耗时,且常常会造成 PLL 或 VCO 受损。

DC2664A 集成了 VCO 和环路滤波器,允许在多个 DC2664A 上采用这些独特的设计。用户可以通过 DC2664A RFOUT 和 VTUNE SMA 连接快速评估具有多个 VCO 的 PLL,并没有因多项演示板修改带来的损坏风险。众所周知,VCO 对电源噪声和毛刺干扰是很敏感的。DC2664A 采用一个内置的超低噪声和超高 PSRR LDO (LT3042) 为 VCO 供电,解决了低噪声和低杂散实验室电源的位置安放问题。DC2664A 上提供了第二个 LT3042 LDO,用于为有源环路滤波器供电。这两个 LDO 均采用单电源供电,从而精简了评估 VCO 与 PLL 组合所需的实验室电源数量。

DC2664A 专为与 LTC6955 (DC2611A) 和 LTC6952 (DC2609A) 演示板直接配对使用而设计。

eval board
DC2609A

LTC6952 演示板 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B 标准的超低抖动、4.5GHz PLL

特性和优点

演示电路 2609A 采用 LTC6952,它是一款超低抖动 4.5GHz PLL,具有 11 个输出并支持 JESD204B 标准。

默认情况下,DC2609A 由两个电源供电。9V-12V 电源输入为片内基准和 VCO 电路以及 LTC6952 5V 电源引脚供电。4V-6V 电源输入为 LTC6952 3.3V 电源引脚供电。提供了一个降低功率选项,以允许将 LTC6952 的输出电源引脚连接到 LTC Silent Switcher®,并将 LTC6952 的输入电源引脚连接至一个低噪声 LDO。

所有差分输入和其中 6 个差分输出用间隔 0.5” 的 SMA 连接器填充。这些输出与 50Ω 传输线路 AC 耦合,从而使其适合驱动 50Ω 阻抗的仪器。其余 5 个差分输出用 100Ω 电阻端接。

LTC6952 的 EZSync™ 和 SYSREF 请求功能通过 LTC6952 SPI 接口或 EZS_SRQ SMA/转塔连接器提供使用。DC2609A、DC2610A 和 DC2611A SMA 布局专为简化所有多器件同步和 SYSREF 请求模式的连接而设计。

VTUNE 和 VCO SMA 可直接与 DC2664A VCO Rider 板紧密配合。此选项提供了一种快速评估多个 VCO 的方法。

在由配套提供的 LTC6952Wizard™ 软件的控制下,可使用 DC2026 USB 串行控制板与 LTC6952 进行 SPI 通信。

产品详情

eval board
DC2430A

DC2430A Linduino SPI 1:8扩展器演示板(内置DC2026)

产品详情

演示电路2430A是一款Linduino® SPI 1:8扩展板。DC2430A扩展板将SPI和I2C信号从一个DC2026路由至八个可选QuikEval连接器站点之一。选择DC2430A QuikEval连接器站点时,LED将在活动站点旁边点亮。


 

eval board
Linduino DC2026C

集成隔离USB的Arduino和QuikEval兼容代码开发平台

产品详情

Linduino One控制器板(通常被称为LinduinoDC2026C)是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向凌力尔特集成电路的固件库和示例代码。该代码可以高度移植到其他微控制器平台,并使用尽可能少的特定处理器功能和C语言编写。LTSketchbook指用于保存草图的整个代码基,以便使用LinduinoADI公司集成电路通信。该电路板允许您使用特定IC的标准演示板直接测试该代码。

Linduino One板与使用Atmel ATMEGA328处理器的Arduino Uno兼容。此板具有14引脚“QuikEval”连接器,可插入近100个子板中且适用于各种ADI器件,包括模数转换器、数模转换器、高压电源监视器、温度测量器件、RF频率合成器、电池堆栈监控器等。

LTM2884 USB隔离器断开与PC的接地连接,允许项目以与控制它的计算机不同的地电位运行。如有任何疑问,请联系linduino@analog.com或查看我们的中文技术论坛论坛。有关常见问题解答列表,请访问我们的常见问题解答

Linduino板附带固件,使其可与QuikEval程序通信并提供用于兼容演示板的所有GUI。安装QuikEval还是为Linduino One板安装正确的USB驱动程序的推荐方法。要修改此代码并将程序加载到Linduino中,请下载Arduino IDE LTSketchbook

 


DC2664A
具环路滤波器的 VCO Rider 板
DC2664A DC2664A TOP DC2664A BOTTOM DC2664A ANGLE
DC2609A
LTC6952 演示板 | 具有 11 个输出并支持 JESD204B 标准的超低抖动、4.5GHz PLL
LTC6952ANGLE-web LTC6952BOTTOM-web LTC6952TOP-web
DC2430A
DC2430A Linduino SPI 1:8扩展器演示板(内置DC2026)
 DC2430A - Schematic
Linduino DC2026C
集成隔离USB的Arduino和QuikEval兼容代码开发平台
DC2026C - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc6952的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览