LT8551
推荐新设计使用具有内部栅极驱动器的多相升压转换器扩展器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 每个芯片最多可扩展为 4 相
- 高达 80V 的输入或输出电压
- 可与多个芯片级联,适用于高电流应用
- 支持多达 18 个不同的相位,从 20° 至 180°
- 相位可以共享相位角
- 出色的直流和瞬态均流
- 可锁相固定频率 125kHz 至 1MHz
- 支持双向电流流动
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 无需路由敏感反馈和控制信号。
- 52 引脚 (7mm × 8mm) QFN 封装
LT8551 是一款用于同步升压 DC/DC 转换器的多相扩展器。它能够与任何同步升压 DC/DC 转换器协同工作,以通过增添额外的相位来提升负载电流供应能力,这些相位实施异相计时,以减小纹波电流和滤波电容。它可以容易地添加相位,并不需要传送敏感的反馈和控制信号。
LT8551 集成了 5V 栅极驱动器,每个器件能支持多达四个升压相位。可使用多个 LT8551 器件以支持多达 18 个相位。该器件可以准确地监察和调整每个通道的电流,以实现超卓的 DC 和瞬态均流。
LT8551 在 100kHz 至 1MHz 的固定频率下工作,也可同步至一个外部时钟。
应用
- 高电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
- 工业和汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
设计笔记 1
模拟对话 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LT8551EUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8551EUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8551IUKG#PBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LT8551IUKG#TRPBF | 52-Lead QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LT8551EUKG#PBF | 量产 | |
LT8551EUKG#TRPBF | 量产 | |
LT8551IUKG#PBF | 量产 | |
LT8551IUKG#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LT8551
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 lt8551的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论