LMX358
单/双/四路、通用、低电压、满摆幅输出运算放大器
Viewing:
产品详情
- 用于升级LMV321/LMV358/LMV324系列
- +2.3V至+7V单电源供电
- 提供节省空间的封装
- 5引脚SC70封装 (LMX321)
- 8引脚SOT23封装 (LMX358)
- 14引脚TSSOP封装 (LMX324)
- 增益带宽积1.3MHz
- 每路运放的静态电流105µA (VCC = +2.7V)
- 输入过驱动时无相位反转
- 无交越失真
- 满摆幅输出
- 共模输入电压范围:VEE - 0.2V至VCC - 0.8V
- 可驱动2kΩ阻性负载
LMX321/LMX358/LMX324是低价格、低电压、单/双/四通用运放,它们是引脚兼容于LMV321/LMV358/LMV324系列的升级产品。这组器件可提供满摆幅输出,共模输入范围可低于地。每路运放的静态电流仅105µA,工作于+2.3V至+7V单电源,驱动2kΩ阻性负载时输出可摆动至距离任何一端电源40mV以内。LMX321/LMX358/LMX324可稳定工作于单位增益,增益带宽积1.3MHz,可驱400pF的容性负载。这组运放因其低电压、低价格以及小尺寸封装而成为便携式/电池供电系统的理想选择。
LMX321单运放有超小型5引脚SC70封装和5引脚SOT23封装。LMX358双运放有8引脚SOT23封装或µMAX®封装。LMX324四运放提供14引脚的TSSOP和SO封装。
应用
- 有源滤波器
- 汽车传感器
- 基站/无线基础架构
- 蜂窝电话
- 计算机:台式机、工作站和服务器
- 计算机:主板
- 计算机:笔记本电脑
- 无绳电话
- GPS方案
- 笔记本电脑
- 低功耗、低电压应用
- MP3坞站:中级
- 便携式电池供电设备
- 可编程逻辑控制器(PLC)
- 机顶盒
参考资料
工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LMX358的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论