HMC992

过期

IF自动增益控制器(IF-AGC),0.05 - 0.8 GHz

Viewing:

产品详情

  • 宽增益控制范围: -10至+38 dB
  • 高输出IP3: +40 dBm
  • 正模拟控制: 0V至+5V
  • 可通过1个或2个衰减器配置
  • 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm²
HMC992
IF自动增益控制器(IF-AGC),0.05 - 0.8 GHz
hmc992lp5e_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC992LP5E
HMC992LP5E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC992的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览