HMC757
过期HMC757 / HMC757LP4E
½ W功率放大器,芯片或采用SMT封装,16 GHz至24 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率:+27.5 dBm(PAE为21%时),+30 dBm(PAE为30%时)
- 高输出IP3: 34.5 dBm,37 dBm
- 高增益: 20.5 dB,22 dB
- 直流电源: +5 V(400 mA),+7 V(395 mA)
- 50 Ω匹配输入/输出
- 无需外部匹配
- 裸片尺寸: 2.4 × 0.9 × 0.1 mm
- 32引脚、5 × 5 mm、表贴技术(SMT)封装
HMC757是一款三级、GaAs、PHEMT、单芯片微波集成电路(MMIC)、½ W和1 W功率放大器,工作频率范围为16 GHz至24 GHz。 这些放大器提供最高20.5 dB或22 dB增益、+27.5 dBm饱和输出功率(21% PAE)或30 dBm饱和输出功率(30% PAE),采用+5 V或+7 V电源供电。 RF输入/输出为隔直型并匹配至50 Ω,以便轻松集成到多芯片模块(MCM)。 所有数据均利用50 Ω测试夹具中的芯片获取,通过长度为0.31 mm (12 mils)、直径0.025 mm (1 mil)的焊线连接。 功率放大器采用4 × 4 mm、塑料SMT封装,无需线焊,兼容表贴制造技术。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT
- 军事与太空
推荐替代产品
中等功率放大器芯片,17 - 24 GHz
参考资料
数据手册 1
停产数据手册 1
磁带和卷轴规格 1
质量文档 3
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
HMC498LC4 |
中等功率放大器,采用SMT封装,17 - 24 GHz |
|
HMC498-Die |
中等功率放大器芯片,17 - 24 GHz |
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc757的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论