HMC719

过期

低噪声放大器,采用SMT封装,1.3 - 2.9 GHz

Viewing:

产品详情

  • 噪声系数: 1 dB
  • 增益: 34 dB
  • 输出IP3: +39 dBm
  • 单电源: +3V至+5V
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 24引脚4x4mm QFN封装: 9 mm²

推荐替代产品

HMC639 推荐新设计使用

高IP3、低噪声放大器,0.2 - 4.0 GHz

HMC719

低噪声放大器,采用SMT封装,1.3 - 2.9 GHz

HMC719 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC639 推荐新设计使用 高IP3、低噪声放大器,0.2 - 4.0 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC719LP4
HMC719LP4评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc719的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览