HMC717

过期

低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz

Viewing:

产品详情

  • 噪声系数: 1.1 dB
  • 增益: 16.5 dB
  • 输出IP3: +31.5 dBm
  • 单电源: +3V至+5V
  • 16引脚3x3mm QFN封装: 9 mm²

推荐替代产品

HMC717A 推荐新设计使用

低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz

HMC717

低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz

hmc717lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC717A 推荐新设计使用

低噪声放大器,采用SMT封装,4.8 - 6.0 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC717LP3
HMC717LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc717的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览