HMC715
过期低噪声放大器,采用SMT封装,2.1 - 2.9 GHz
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 0.9 dB
- 增益: 19 dB
- 输出IP3: +33 dBm
- 单电源: +3V至+5V
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC715LP3(E)是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G基站前端接收机,工作频率范围为2.1至2.9 GHz。 该放大器经过优化,采用+5V单电源时提供0.9 dB的噪声系数、19 dB的增益和+33 dBm的输出IP3。
提供出色的输入和输出回损性能,LNA仅需极少的外部匹配和偏置去耦元件。 HMC715LP3(E)可在+3V与+5V之间进行偏置,提供外部可调电源电流,设计人员可针对每个应用调整LNA的线性度性能。
应用
- 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
- BTS和基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 公共安全无线电
- 接入点
参考资料
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc715的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论