HMC669
过期集成故障安全旁路模式的LNA,采用SMT封装,1700 - 2,200 MHz
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 1.4 dB
- 输出IP3: +29 dBm
- 增益: 17 dB
- 故障安全操作:
LNA“无电”时,旁路使能 - 单电源: +3V或+5V
- 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC669LP3(E)是一款多功能、高动态范围GaAs MMIC低噪声放大器,在IC上集成低损耗LNA旁路模式。 该放大器非常适合接收机和LNA模块,工作频率范围为1.7至2.2 GHz,采用+5V单电源时(86mA)提供1.4 dB的噪声系数、17 dB的增益和+29 dBm的输出IP3。 输入和输出回损性能出色,无需外部匹配元件。 单一控制线路用于切换LNA模式和低损耗旁路模式。 无直流电源可用时,此故障安全拓扑结构还可使能LNA旁路路径。
应用
- 蜂窝/3G和LTE/WiMAX/4G
- BTS和基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 塔顶放大器
- 测试和测量设备
参考资料
视频 2
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc669的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论