HMC668

过期

集成故障安全旁路模式的LNA,采用SMT封装,700 - 1200 MHz

Viewing:

产品详情

  • 噪声系数: 0.9 dB
  • 输出IP3: +33 dBm
  • 增益: 16 dB
  • 故障安全操作: LNA“无电”时,旁路使能
  • 单电源: +3V或+5V
  • 16引脚3x3mm SMT封装: 9mm²
HMC668
集成故障安全旁路模式的LNA,采用SMT封装,700 - 1200 MHz
hmc668lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC668LP3
HMC668LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc668的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览