HMC617
过期
低噪声放大器,采用SMT封装,0.55 - 1.2 GHz
Viewing:
产品详情
- 噪声系数: 0.5 dB
- 增益: 16 dB
- 输出IP3: +37 dBm
- 单电源: +3V至+5V
- 50 Ω匹配输入/输出
- 16引脚3x3mm QFN封装: 9 mm²
HMC617LP3(E)是一款GaAs PHEMT MMIC低噪声放大器,非常适合蜂窝/3G和LTE/4G基站前端接收机,工作频率范围为550至1200 MHz。 该放大器经过优化,采用+5V单电源时提供0.5 dB的噪声系数、16 dB的增益和+37 dBm的输出IP3。 提供出色的输入和输出回损性能,LNA仅需极少的外部匹配和偏置去耦元件。
HMC617LP3(E)与HMC618LP3(E) 1.7 - 2.2 GHz LNA具有相同的封装和引脚排列。 HMC617LP3(E)可在+3V与+5V之间进行偏置,提供外部可调电源电流,设计人员可针对每个应用调整LNA的线性度性能。 HMC617LP3(E)的噪声系数性能相比之前发布的HMC372LP3(E)和HMC376LP3(E)更优。
应用
- 蜂窝/3G和LTE/4G
- BTS和基础设施
- 中继器和毫微微蜂窝
- 公共安全无线电
- 接入点
参考资料
停产数据手册 1
质量文档 3
磁带和卷轴规格 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc617的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论