HMC5879

过期

GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器,12 - 16 GHz

Viewing:

产品详情

  • 饱和输出功率:
    +37 dBm (22% PAE)
  • 输出IP3: +44 dBm
  • 高增益: 28 dB
  • 直流电源: +7V (2400 mA)
  • 无需外部匹配
  • 18引脚7x7 mm SMT陶瓷封装

HMC5879
GaAs pHEMT MMIC 4 W功率放大器,12 - 16 GHz
hmc5879ls7_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC5879LS7
HMC5879LS7评估板
HMC586 Evaluation Board HMC586 Evaluation Board - Top View HMC586 Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC5879的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览