HMC5846
过期集成功率检波器的GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器,12 - 16 GHz
Viewing:
产品详情
- 饱和输出功率: 35.5 dBm (30% PAE)
- 高输出IP3: +42.5 dBm
- 高增益: 31 dB
- 直流电源: +7V (1200 mA)
- 无需外部匹配
The HMC5846LS6是一款集成温度补偿功率检波器的4级GaAs pHEMT MMIC 2 W功率放大器,工作频率范围为12至16 GHz。 HMC5846LS6提供31 dB增益、+35.5 dBm饱和输出功率、30% PAE(+7V电源)。 HMC5846LS6提供出色的线性度并针对高容量数字微波无线电进行优化。 它还适用于13.75至14.5 GHz Ku频段VSAT发射器以及SATCOM应用。
应用
- 点对点无线电
- 点对多点无线电
- VSAT和SATCOM
- 军事和太空
参考资料
视频 4
质量文档 2
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC5846的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论