HMC580
过期InGaP HBT增益模块,采用SMT封装,DC - 1 GHz
Viewing:
产品详情
- P1dB输出功率: +22 dBm
- 增益: 22 dB
- 输出IP3: +37 dBm
- 可级联50 Ω I/O
- 单电源: +5V
HMC580ST89(E)是一款InGaP异质结双极性晶体管(HBT)增益模块MMIC SMT放大器,工作频率范围为DC至1 GHz。 采用业界标准SOT89封装,该放大器可用作可级联50 Ω RF或IF增益级以及PA或LO驱动器,输出功率高达+26 dBm。 HMC580ST89(E)提供22 dB增益,+37 dBm输出IP3 (250 MHz),可直接采用+5V电源供电。 HMC580ST89(E)提供出色的温度增益和输出功率稳定性,同时只需极少的外部偏置元件。
应用
- 蜂窝/PCS/3G
- 固定无线和WLAN
- 有线电视、电缆调制解调器和数字广播卫星
- 微波无线电和测试设备
- IF和RF应用
推荐替代产品
InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 4 GHz
参考资料
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
工具及仿真模型
S-参数 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 hmc580的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论