HMC5445

过期

GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,24 - 27 GHz

Viewing:

产品详情

  • 饱和输出功率:
    +31.5dBm (23% PAE)
  • 高输出IP3: +40 dBm
  • 高增益: 26 dB
  • 直流电源: +6V (750 mA)
  • 无需外部匹配
  • 16引脚6x6 mm SMT陶瓷封装
HMC5445
GaAs pHEMT MMIC 1 W功率放大器,24 - 27 GHz
hmc5445ls6_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC5445LS6
HMC5445LS6评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc5445的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览