HMC491

过期

集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,3.4 - 3.8 GHz

Viewing:

产品详情

  • 增益: 16 dB
  • 噪声系数: 2 dB
  • 单电源: +3V (9 mA)
  • 集成旁路模式
  • 50 Ω匹配输入/输出
  • 3x3 mm QFN SMT封装
HMC491
集成旁路模式的低噪声放大器,采用SMT封装,3.4 - 3.8 GHz
hmc491lp3_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC491LP3
HMC491LP3评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 hmc491的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览