HMC478

过期

HMC478MP86 / HMC478SC70 / HMC478ST89

SiGe、HBT、增益模块放大器,采用SMT封装,DC至4 GHz

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • P1dB输出功率: 17 dBm或18 dBm
  • 增益: 22 dB或23 dB
  • 输出三阶交调截点(IP3): 31 dBm、32 dBm或33 dBm
  • 可级联50 Ω输入/输出
  • 单电源: 5 V至8 V
  • 业界标准SOT89封装或SC70封装
  • 稳定的1,000V ESD,1C类

推荐替代产品

HMC311

HMC478
HMC478MP86 / HMC478SC70 / HMC478ST89

SiGe、HBT、增益模块放大器,采用SMT封装,DC至4 GHz

HMC478MP86_fbl HMC478SC70_fbl HMC478ST89_fbl
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
HMC311SC70

InGaP HBT增益模块放大器,采用SMT封装,DC - 8 GHz

Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

EVAL-HMC478SC70
HMC478SC70评估板
EVAL-HMC478MP86
HMC478MP86 评估板

最新评论

近期浏览